arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

Mandrin flexible 4 mors à compensation
Mandrin à 4 mors à compensation centrale avec grande course de compensation.

Avantages - Vos bénéfices

  • Mandrin de tour manuel étanche
    Pour des intervalles de maintenance nettement plus longs
  • Concept d'entraînement breveté
    Installation indépendante des paires de mors avec un serrage de la pièce à compensation centrale
  • Système de serrage flexible
    Pour serrer des pièces rondes, cubiques et volumineuse
  • Mécanisme de compensation
    Permet le serrage de pièces sensibles à la déformation, même pour les pièces à paroi mince
  • Grand rendement du système de crémaillère
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Système de lubrification avec circulation de la graisse
    Assure une alimentation continue en graisse pour des forces de serrage constantes
  • Libération visuelle du serrage
    Comme indicateur de la plage de serrage pour un serrage fiable
  • Conception extrêmement légère à partir de la taille Ø 630 mm
    Pour une charge utile maximale augmentée
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Mandrin à serrage manuel à 4 mors extrêmement flexible
    Avec le nouveau mandrin à serrage manuel à 4 mors ROTA-M flex 2+2, SCHUNK combine les avantages et les fonctions des mandrins de tour à 2, 3, 4 mors et la fonction étau pour le tournage/fraisage. Les paires de mors, qui font partie d'un concept d'entraînement breveté, garantissent que les pièces sont serrées au centre, évitant ainsi toute surdétermination.
  • Avec le ROTA-M flex 2+2 flexible, il est possible de serrer des pièces rondes, cubiques et des pièces volumineuse. Un joint spécial empêche l'intrusion de copeaux et de liquide de refroidissement. Cela protège le mécanisme interne, de sorte que les pièces moulées ou forgées peuvent aussi être usinées. À partir de la taille Ø 630 mm et au-delà, le mandrin a une construction plus légère, notamment pour les centres de fraisage/tournage.