ROTA THW vario 215-62 A6-GBK
Solution à pince ou broche de serrage
ID 800623
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Préparé pour arbre extensible ou pince ER
- Perçage: 62 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: Denture droite
- Course par doigt: 7.4 mm
- Pas de dent: 4.712 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 82 kN
- Force d'actionnement max.: 46 kN
- Max. tr/min: 5400 1/min
- Poids: 27.5 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 6 |
Denture | Denture droite |
Max. tr/min [1/min] | 5400 |
Force de serrage max. [kN] | 82 |
Force d'actionnement max. [kN] | 46 |
Course/mors [mm] | 7.4 |
Pas de dent [mm] | 4.712 |
Course du piston (H) [mm] | 25 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.18 |
Poids [kg] | 27.5 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%