arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SVAGG-18-L Basic Illustration similaire

SVAGG-18-L Basic

Générateurs de vide

ID 425051

Technique de serrage sous vide standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
  • Remplacé par: 1563467
Caractéristiques des produits :
  • Générateur de vide
  • Surface de serrage max.: 5000 cm²
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 743 x 377 x 778 mm
  • Raccordement-ØD: 12 mm
  • Vide max.: -980 mbar
  • Capacité d'aspiration max.: 18 m³/h
  • Volume de stockage: 30 l
  • Niveau de bruit: 63 dB(A)
  • Puissance nominale: 0.55 kW
  • Poids: 48 kg
Longueur [mm] 743
Largeur [mm] 377
Hauteur [mm] 778
Raccordement-ØD [mm] 12
Vide max. [mbar] -980
Surface de serrage max. [cm²] 5000
Capacité d'aspiration max. [m³/h] 18
Volume de stockage [l] 30
Niveau de bruit [dB(A)] 63
Puissance nominale [kW] 0.55
Fréquence [Hz] 50
Indice de protection IP 54
Poids [kg] 48

Informations générales concernant la gamme

Remarque importante sur la conception du système
Un système complet se compose d'une plaque matricée et d'un générateur de vide. En plus des fonctions d'activation/désactivation du vide et de détection du niveau de remplissage, le générateur de vide de SCHUNK comprend une détection du système utilisant un commutateur de vide intégré puvant être synchronisé avec la commande machine par une interface. Ainsi, en cas de perte de force de serrage, le processus d'usinage peut être arrêté automatiquement.