arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HKI 1S Illustration similaire

HKI 1S

Revêtement

ID 324162

Revêtement HKI, Taille: 1

  • Longueur: 300 mm
  • mit Stützplatte
  • Matière de la plaque support : Acier inox
Longueur [mm] 300
Largeur [mm] 150
Épaisseur [mm] 13.5
Elastomère NBR perbunan
Dureté de l'élastomère [Shore] 60
Tolérance de dureté +/- [Shore] 5
Plaque support Oui
Matière de la plaque support Acier inox
Température ambiante mini. [°C] -30
Température ambiant maxi. [°C] 100