HM 11
Inserts carbure
ID 300783
HM 11, Inserts carbure
- Hauteur H: 9.5 mm
- Diamètre D: 12.7 mm
- Filetage G: M5
- Matière: Insert carbure avec corps en acier
Détails techniques
| Filetage | M5 |
|---|---|
| Force admissible max. [kN] | 11.0 |
| Matériau | Insert carbure avec corps en acier |
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.