KA BW9-L7P-0200
Câble
ID 323001
Câble – adapté aux chaînes porte-câbles et une grande résistance à la torsion, Taille connecteur: M9, Douille coudée
- Raccordement: M9
- Nombre de signaux: 7
- Longueur de câble: 2 m
- Courant max.: 1 A
Détails techniques
Raccordement côté capteur | Douille coudée |
---|---|
Filetage côté capteur | M9 |
Connecteur coudé, côté capteur [°] | 90 |
Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
Longueur de câble [m] | 2.0 |
Courant max. [A] | 1.0 |
Nombre de signaux | 7.0 |
Courant max. par contact [A] | 1.0 |
Section de fil [mm²] | 0.14 |
Angle côté armoire électrique [°] | 0 |