KA WLN0804-IO-02000-A
Câble
ID 1442996
Câble d'alimentation / commande - chaîne porte-câble et résistant à la torsion, prise M8, coudée, Taille connecteur: M8, Douille coudée
- Raccordement: M8
- Nombre de signaux: 4
- Longueur de câble: 20 m
- Courant max.: 4 A
Détails techniques
Raccordement côté capteur | Douille coudée |
---|---|
Filetage côté capteur | M8 |
Connecteur coudé, côté capteur [°] | 90 |
Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
Longueur de câble [m] | 20 |
Nombre de signaux | 4 |
Section de fil [mm²] | 0.34 |
Poids [kg] | 0.748 |
Courant max. par contact [A] | 4 |
Courant max. [A] | 4 |