KBU-M12-W
Connecteurs/prises et boîtiers réglables
ID 300063
Connecteur de câble, Taille connecteur: M12, Douille coudée
- Nombre de signaux: 4
- Courant max.: 0.5 A
Détails techniques
Raccordement côté capteur | Douille coudée |
---|---|
Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
Nombre de signaux | 4 |
Section de fil [mm²] | 0.75 |
Courant max. par contact [A] | 0.5 |
Courant max. [A] | 0.5 |