AKO EGK25/ISO50
Pack de connexion robot
ID 1524715
Plaque-support, Compatible avec: UR 3/5/10/16 (e-serie uniquement), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP
Détails techniques
Groupe de produit | Pack de connexion robot |
---|---|
Hauteur H [mm] | 11.0 |
Cercle de perçage DIN ISO-9409 [mm] | 50.0 |
Compatible avec | UR 3/5/10/16 (e-serie uniquement), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP |
Poids [kg] | 0.25 |