arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KV BG08-SG08 3P-0050 Illustration similaire

KV BG08-SG08 3P-0050

Câble

ID 301598

Rallonge de câble, Taille connecteur: M8, Douille droite

  • Raccordement: M8
  • Nombre de signaux: 3
  • Longueur de câble: 0.5 m
  • Courant max.: 3 A
Raccordement côté capteur Douille droite
Filetage côté capteur M8
Connecteur coudé, côté capteur [°] 0
Connecteur côté armoire électrique Prise droite
Filetage côté armoire électrique M8
Angle côté armoire électrique [°] 0
Longueur de câble [m] 0.5
Nombre de signaux 3
Section de fil [mm²] 0.25
Poids [kg] 0.04
Courant max. par contact [A] 3
Courant max. [A] 3