KV GGN0804-1204-IO-01000-A
Câble
ID 1505832
Rallonge de câble, Taille connecteur: M8, Douille droite
- Raccordement: M8
- Nombre de signaux: 4
- Longueur de câble: 10 m
- Courant max.: 4 A
Détails techniques
Raccordement côté capteur | Douille droite |
---|---|
Filetage côté capteur | M8 |
Connecteur coudé, côté capteur [°] | 0 |
Connecteur côté armoire électrique | Connecteur |
Filetage côté armoire électrique | M12 |
Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
Longueur de câble [m] | 10 |
Nombre de signaux | 4 |
Section de fil [mm²] | 0.34 |
Poids [kg] | 33 |
Courant max. par contact [A] | 4 |
Courant max. [A] | 4 |