arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
IN 40-S-M12 Illustration similaire

IN 40-S-M12

Détecteurs de proximité inductifs

ID 301674

Détecteurs de proximité inductifs IN

  • Nombre de points de commutation: 1
  • Distance de commutation: 0.8 mm
  • Capteur cylindrique
  • Diamètre du capteur: 4 mm
  • Type de commutation: NPN
  • Contact à fermeture
  • Longueur de câble: 30 cm
  • Raccordement électrique: Connecteur M12, 3 broches
  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure Inductif
Fonction de commutation Contact à fermeture
Type de commutation NPN
Nombre de points de commutation 1
Distance de commutation [mm] 0.8
Hystérésis de commande de la distance de commutation nominale < 5%
Fréquence de commutation max. [Hz] 3000
Température ambiante mini. [°C] -25
Température ambiant maxi. [°C] 70
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Type de tension DC
Tension nominale 24
Tension de fonctionnement min. 10
Tension de fonctionnement max. 30
Chute de tension [V] 0.6
Courant de commutation max. 0.2
Protection contre les courts-circuits Oui
Protégé contre l'inversion de polarité Oui
Matériau du corps Acier inox
Connecteur de câble/extrémité de câble Connecteur M12, 3 broches
Longueur de câble L [cm] 30
Diamètre de câble D [mm] 3.5
Conception du câble (section des brins/nombre de brins) 3 x 0,14 mm2
Matériau gaine de câble PUR
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 35
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 17.5
Poids 0.02
Type de protection IP (capteur, branché) 67
Indice de protection II
Résistance aux liquides de coupe* Oui
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).

Informations générales concernant la gamme

Les modules de préhension, de rotation et linéaires de SCHUNK ainsi que les composants des accessoires robot doivent toujours être demandés avec les capteurs adaptés de SCHUNK, car ces derniers sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

Lorsque les principales caractéristiques comme la distance de commutation, la fonction de commutation, l'hystérésis et la tension sont suffisamment semblables, il est possible, en règle générale, d'utiliser des détecteurs de proximité d'autres fabricants à la place des détecteurs de proximités inductifs (IN, INK) de SCHUNK.

C'est pourquoi les détecteurs d'autres fabricants installés dans des poduits SCHUNK fournissent rarement des résultats satisfaisants. Ni leur fonction ni leur sécurité de fonctionnement ne peut être garantie.