arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
INK 40-S-SA Illustration similaire

INK 40-S-SA

Détecteurs de proximité inductifs

ID 301565

Détecteurs inductifs IN, Version avec sortie de câble latérale

  • Nombre de points de commutation: 1
  • Distance de commutation: 0.8 mm
  • Capteur cylindrique
  • Diamètre du capteur: 4 mm
  • Type de commutation: PNP
  • Contact à fermeture
  • Longueur de câble: 200 cm
  • Raccordement électrique: fils dénudés
  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure Inductif
Fonction de commutation Contact à fermeture
Type de commutation PNP
Nombre de points de commutation 1
Distance de commutation [mm] 0.8
Hystérésis de commande de la distance de commutation nominale < 5%
Fréquence de commutation max. [Hz] 3000.0
Température ambiante mini. [°C] -25.0
Température ambiant maxi. [°C] 70.0
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Type de tension DC
Tension nominale 24.0
Tension de fonctionnement min. 10.0
Tension de fonctionnement max. 30.0
Chute de tension [V] 0.6
Courant de commutation max. 0.2
Protection contre les courts-circuits Oui
Protégé contre l'inversion de polarité Oui
Matériau du corps Acier inox
Connecteur de câble/extrémité de câble fils dénudés
Longueur de câble L [cm] 200.0
Diamètre de câble D [mm] 3.3
Conception du câble (section des brins/nombre de brins) 3 x 0,14 mm2
Matériau gaine de câble PUR
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 34.0
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 17.0
Poids [kg] 0.062
Type de protection IP (capteur, branché) 67
Version avec sortie de câble latérale Oui
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).

Informations générales concernant la gamme

Les modules de préhension et de rotation SCHUNK ainsi que les axes linéaires et les accessoires des robots doivent toujours être surveillés par les capteurs SCHUNK appropriés, car ces composants sont adaptés les uns aux autres de la manière la plus efficace possible.

Lorsque les principales caractéristiques comme la distance de commutation, la fonction de commutation, l'hystérésis et la tension sont suffisamment semblables, il est possible, en règle générale, d'utiliser des détecteurs de proximité d'autres fabricants à la place des détecteurs de proximités inductifs (IN, INK) de SCHUNK.

C'est pourquoi les détecteurs d'autres fabricants installés dans des poduits SCHUNK fournissent rarement des résultats satisfaisants. Ni leur fonction ni leur sécurité de fonctionnement ne peut être garantie.