UWG 50
ID 305103
- Angle d'ouverture: 6 °
- Couple à la fermeture: 2.66 Nm
- Température ambiant maxi.: 90 °C
Détails techniques
| Angle d'ouverture par doigt [°] | 6.0 |
|---|---|
| Angle position fermée par doigt jusqu'à [°] | 2.0 |
| Couple à la fermeture [Nm] | 2.66 |
| Poids [kg] | 0.196 |
| Poids de pièce recommandé [kg] | 0.46 |
| Volume du cylindre par course double [cm³] | 1.3 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Temps de fermeture [s] | 0.01 |
| Temps d'ouverture [s] | 0.026 |
| Indice de protection IP | 30 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.05 |
| Moment Mx max. [Nm] | 0.8 |
| Moment Mz max. [Nm] | 0.6 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 8.0 |
Informations générales concernant la gamme
Couple à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors.
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.
Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Principe de fonctionnement
Cinématique entraînée, à double alimentation
Matériau du corps
Aluminium
Matière des mors de base
Aluminium
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Etendue de la livraison
Fixations rotatives, douilles de centrage, manuel de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation
Maintien de la force de préhension
toujours intégré en utilisant des ressorts et possibilité supplémentaire via clapet de maintien de pression SDV-P