arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGA-W 40-075-R-N-B Illustration similaire

EGA-W 40-075-R-N-B

Pince à grande course

ID 332055

Pince à grande course EGA, Taille: 40, électrique, Montage radial du moteur

  • Course par doigt: 75 mm
  • Force de préhension min.: 200 N
  • Force de préhension max.: 1300 N
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Course par doigt [mm] 75
Force de préhension min. [N] 200
Force de préhension max. [N] 1300
Temps de fermeture [s] 0.96
Temps d'ouverture [s] 0.96
Vitesse max. admissible en mode de positionnement [mm/s] 80
Vitesse max. admissible en mode effort [mm/s] 30
Poids de pièce recommandé [kg] 6.5
Répétabilité [mm] 0.05
Longueur de doigt max. admissible [mm] 500
Poids de doigt max. admissible [kg] 5
Couple de moteur requis [Nm] 0.8
Vitesse de moteur requise [1/min] 1970
Poids [kg] 7.39
Température ambiante mini. [°C] 5
Température ambiant maxi. [°C] 55
Indice de protection IP 40
Longueur X [mm] 379.5
Largeur Y [mm] 179
Hauteur Z [mm] 90.2
Moment Mx max. [Nm] 117
Moment My max. [Nm] 350
Moment Mz max. [Nm] 121
Force axiale max. Fz max. [N] 3000
Version de base, radiale Oui
Les moteurs ne sont pas inclus avec la pince en version de base. Veuillez nous contacter pour des informations sur l'intégration de votre type de moteur.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
mesurée à partir de la surface de fixation du mors de base en direction de l'axe principal. Le non respect de la longueur max. admissible des doigts conduira à une usure accrue.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
Lors de la préhension, la vitesse doit être adaptée conformément à la notice d'utilisation, afin que les temps de fermeture et d'ouverture puissent augmenter. Les temps indiqués sont uniquement des temps de déplacements des mors de base à la vitesse max., l'accélération max. sans limitation de courant et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.

Couple moteur
Le couple moteur requis peut être appliqué en permanence afin d'obtenir la force de serrage maximale.

Principe de fonctionnement
Entraînement par vis, synchronisé par pignon et crémaillère

Actionnement
électrique, via un servomoteur adaptable

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Pochette avec douilles de centrage et notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation.
Suivant la version, l'utilisation de la pince nécessite un kit de montage moteur, un servomoteur et un variateur approprié. Ces équipements ne sont pas compris dans la livraison et doivent être commandés séparément.