PGN-plus 80-1-AS-P
ID 371423
Produits alternatifs :
- Course par doigt: 8 mm
- Force à la fermeture: 570 N
- Température ambiant maxi.: 90 °C
Détails techniques
Course par doigt [mm] | 8 |
---|---|
Force à la fermeture [N] | 570 |
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] | 660 |
Force du ressort min. [N] | 155 |
Poids [kg] | 0.6 |
Poids de pièce recommandé [kg] | 2.1 |
Volume du cylindre par course double [cm³] | 36 |
Pression d'utilisation min. [bar] | 4 |
Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.5 |
Pression d'utilisation nominale [bar] | 6 |
Pression de purge d'air min. [bar] | 0.5 |
Pression de purge d'air max. [bar] | 1 |
Temps de fermeture [s] | 0.03 |
Temps d'ouverture [s] | 0.05 |
Temps de fermeture/ouverture avec ressort [s] | 0.1 |
Longueur de doigt max. admissible [mm] | 105 |
Poids de doigt max. admissible [kg] | 0.6 |
Indice de protection IP | 40 |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 90 |
Répétabilité [mm] | 0.01 |
Classe salle blanche ISO-14644-1 | 5 |
Longueur X [mm] | 96 |
Largeur Y [mm] | 42 |
Hauteur Z [mm] | 66.8 |
Moment Mx max. [Nm] | 60 |
Moment My max. [Nm] | 95 |
Moment Mz max. [Nm] | 55 |
Force axiale max. Fz max. [N] | 1500 |
Version précise | Oui |
Dimensions et charges max.
Dépassement maximum autorisé
Dépassement maximum autorisé
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent survenir simultanément. Ils peuvent s’ajouter au moment produit par la force de préhension elle-même.
Dépassement maximum autorisé
Dépassement maximum autorisé
La courbe est valable pour la version course -1. Pour les autres versions, la courbe doit être décalée parallèlement suivant la longueur de doigts max. autorisée.
- green
- Plage admissible
- grey
- Plage non admissible
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.
Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Catégorie salle blanche ISO 14644-1:1999
5
Principe de fonctionnement
Rampe forcée avec transmission de force par contact surfacique
Matériau du corps
Aluminium
Matière des mors de base
Acier
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
36 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Supports pour détecteurs, douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)
Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P