ADHESO G-16-50-H
ID 1518906
- Taille du préhenseur: 56 mm
- ADHESO structure adhésive, diamètre d'un élément des colonnes: 50 µm
- H = Dure
Détails techniques
Structure adhésive [µm] | 50 |
---|---|
Poids [g] | 54.6 |
Diamètre du tampon [mm] | 56 |
Force d'adhérence typique avec surface de préhension horizontale (Fz) [N] | 320 |
Force de pression recommandée [N] | 132 |
Force de détachement maximale [N] | 266 |
Valeur de rugosité Ra (verre/surface) [mm] | < 0.025 |
Température min. de la pièce à usiner [°C] | 0 |
Température max. de la pièce à usiner [°C] | 60 |
Température ambiante mini. [°C] | 0 |
Température ambiant maxi. [°C] | 40 |
Conditions ambiantes | sans poussière, sans graisse, à sec |
Matériau adhésif | Acrylique |
Matériau : mousse | adhésif mousse acrylique |
Structure adhésive | PUA |
Diamètre D [mm] | 63 |
Hauteur Z [mm] | 17.8 |
Dimensions
Dimensions
Informations générales concernant la gamme
Principe de fonctionnement
Adhésion (sec)
Matériau du corps
Aluminium, anodisé
Matériau : mousse
Mousse polyéthylène à cellule fermée (H)/mousse acrylique adhésive (S)
Structure adhésive
Polyuréthane thermoplastique (TPU) 700 µm/polyuréthane acrylate (PUA) 50 µm
Matériau adhésif
Adhésif acrylique
Poids de pièce recommandé
1 kg/cm², en fonction de la surface de la pièce
Etendue de la livraison
Pince ADHESO avec bouchon de couverture
Pince, composée de
Coussinet, mousse, structure adhésive