LPP
Portique linéaire
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Portique linéaire avec axe pneumatique horizontal et axe linéaire pneumatique vertical
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Gabarit de trios modulaire intégrée.
pour le montage direct d'autres composants de manipulation - Utilisation de guidages de rails profilés et de guidages à rouleaux croisés
pour des rigidités et des précisions maximales lors de l'application - Course réglable en continu grâce à une fine gradation et un réglage précis supplémentaire
pour une adaptation plus précise à votre application - Unités prémontées
pour des coûts de montage minimaux et une mise en service immédiate - Utilisation d'unités standard du système modulaire de montage
pour une solution complète économique
Options et informations particulières
- Chaînes porte-câbles
Intégré de série pour un nombre typique de tuyaux et de câbles. - Système de support à colonne
En cas d'utilisation du système modulaire, la solution complète peut être montée directement sur le plateau de table.