SHA-050-000-000
ID 310411
- Nombre de passages de fluide: 6
- Force Fz max.: 900 N
- Charge utile totale max.: 11 kg
Détails techniques
Changeur manuel côté outil | |
Charge recommandée [kg] | 11 |
Répétabilité [mm] | 0.02 |
Poids [kg] | 0.1 |
Distance max. au moment du verrouillage [mm] | 1 |
Nombre de passages pneumatiques | 6 |
Joints tournants pour utilisation radiale | 6 |
Diamètre du cercle des vis de fixation [mm] | 50 |
Interface de fixation | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 60 |
Diamètre D [mm] | 63 |
Hauteur Z [mm] | 16 |
Schéma de vissage | S5/S7 via plaque interface |
Moment Mx max. [Nm] | 75 |
Moment My max. [Nm] | 75 |
Moment Mz max. [Nm] | 135 |
Force max. Fz [N] | 900 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Il s'agit des moments max. admissibles pouvant agir sur le changeur outils afin de garantir un fonctionnement correct.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Actionnement
Manuel par levier de verrouillage
Principe de fonctionnement
la tête et l'adaptateur sont verrouillés et déverrouillés grâce à la rotation du levier de verrouillage.
Transmission de fluides
Optionnel via des modules électriques et/ou des modules de fluide Passages pneumatiques déjà intégrés.
Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.
Garantie
24 mois