FUS-001-30
ID 320280
- Chemin de compensation XY: 1.7 mm
- Déviation rotative: 4.5 °
- Rigidité: 7.5 N/mm
- Distance du centre de compensation: 23 mm
- Force Fd max.: 160 N
Détails techniques
Verrouillage | Sans verrouillage |
---|---|
Chemin de compensation XY [mm] | 1.7 |
Déviation angulaire [°] | 1 |
Angle de compliance en rotation [°] | 4.5 |
Rigidité [N/mm] | 7.5 |
Distance du centre de compensation [mm] | 23 |
Répétabilité [mm] | ± 0.05 |
Poids [kg] | 0.05 |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 60 |
Force max. Fx/Fy montage vertical [N] | 22 |
Force max. Fx/Fy montage horizontal [N] | 3 |
Force max. Fd [N] | 160 |
Diamètre D [mm] | 30 |
Hauteur Z [mm] | 38 |
Moment Mx max. [Nm] | 1.1 |
Moment My max. [Nm] | 1.1 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués correspondent aux valeurs maximales lorsque déverrouillé et peuvent survenir simultanément. En position verrouillée, seules les charges causées par le poids et les accélérations sont admissibles.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Détection
par détecteur de proximité inductif
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Matière
Matériau élastomère
Corps
Aluminium
Etendue de la livraison
sans vis de fixation
Garantie
24 mois