arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ELP 050-H100-H1G Illustration similaire

ELP 050-H100-H1G

Module linéaire compact

ID 1487971

Module linéaire compact ELP, Taille: 50, électrique, Entraînement direct linéaire, Guidages à rouleaux précontraints sans jeu, Version H1G de la graisse H1

  • Course max.: 100 mm
  • Force max. d'entraînement: 45 N
Concept d'entraînement Entraînement direct linéaire
Course max. [mm] 100
Force nominale [N] 45
Couple maximal max. (horizontalement) [kg] 3
Couple maximal max. (verticalement) [kg] 2
Répétabilité [mm] ± 0.01
Poids propre, chariot inclus [kg] 3.4
Poids du chariot [kg] 0.82
Température ambiante mini. [°C] 5
Température ambiant maxi. [°C] 55
Indice de protection IP 20
Catégorie salle blanche ISO 14644-1:2015 5
Emission de bruit [dB(A)] 58
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 166
Longueur X [mm] 298
Largeur Y [mm] 75
Hauteur Z [mm] 61
Tension nominale [V] 24
Courant nominal [A] 1
Courant max. [A] 2.1
Electronique de commande intégré(e)
Interface de communication Entrées digitales
Nombre d'entrées digitales 2
Courant logique [A] 0.04
Moment Mx max. [Nm] 26
Moment My max. [Nm] 32
Moment Mz max. [Nm] 32
Force Fy max. [N] 1740
Force Fz max. [N] 1740
Force -Fz max. [N] 1740
Version avec graisse H1 Oui

Informations générales concernant la gamme

Course
est la course nominale maximale de l'unité. Elle peut être réduite des deux côtés par des butées finales.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Temps de déplacement
sont de véritables durées de déplacement du chariot. Les temps de réaction de l'API ne sont pas compris et sont à prendre en considération pour déterminer les temps de cycle.

Charge utile
Correspond au poids de la charge totale installée au niveau du bras. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale, la durée de vie est raccourcie. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale ainsi qu'en cas de non respect de la plage de charge utile, la durée de vie est raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Guidage
Guidages à rouleaux précontraints sans jeu

Entraînement
Entraînement direct linéaire

Etendue de la livraison
Kit accessoires avec douilles de centrage, instructions de montage

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande