EPM 48-90
- Course max.: 1290 mm
- Force max. d'entraînement: 580 kN
- Courant nominal: 6.5 A
Détails techniques
| Course max. [mm] | 1290.0 |
|---|---|
| Force max. d'entraînement [kN] | 580.0 |
| Force nominale [kN] | 257.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.1 |
| Vitesse de rotation max. [°/s] | 2.3 |
| Accélération max. [°/s²] | 82.0 |
| Courant max. [A] | 15.0 |
| Couple maximal max. (horizontalement) [g] | 50.0 |
| Concept d'entraînement | Entraînement direct linéaire |
| Moment Mx max. [Nm] | 250.0 |
| Moment My max. [Nm] | 500.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 500.0 |
| Force Fy max. [kN] | 4200.0 |
Charges max.
Temps de déplacement
Charges max.
Les couples et les forces peuvent apparaitre simultanément.
Temps de déplacement
- Axe X:
- Course
- Axe Y:
- Temps de déplacement
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.
Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.
Choix ou dimensionnement
de l'unité examinée est absolument obligatoire ; dans le cas contraire, cela pourrait occasionner des surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Dans d'autres conditions ambiantes, SCHUNK propose différentes options pour la protection des unités. N'hésitez pas à nous contacter.
Guidage
piste à billes de précision
Garantie
24 mois