arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PMP-F-25 Illustration similaire

PMP-F-25

Axe portique
Axe portique PMP, Taille: 25, pneumatique, Vérin sans tige, Guidage à recirculation de billes, Version soufflet

  • Course max.: 1000 mm
  • Force max. d'entraînement: 250 N
Course max. H [mm] 1000
Force max. d'entraînement [N] 250
Répétabilité [mm] 0.04
Diamètre du piston [mm] 25
Pression d'utilisation min. [bar] 3
Pression d'utilisation maximale [bar] 8
Pression d'utilisation nominale [bar] 6
Volume du cylindre/10 mm par course double [cm³] 4.9
Température ambiante mini. [°C] 5
Température ambiant maxi. [°C] 60
Poids [kg] 8.8
Poids par course de 1 mm [kg] 0.0134
Concept d'entraînement Vérin sans tige
Longueur X [mm] 330
Largeur Y [mm] 125
Hauteur Z [mm] 105
Moment Mx max. [Nm] 250
Moment My max. [Nm] 500
Moment Mz max. [Nm] 500
Force Fy max. [N] 4200
Force axiale max. Fz max. [N] 4200
Le poids spécifique se produit à une course de 0 mm. Le poids du module augmente de la valeur indiquée dans le tableau pour chaque cours d'1 mm.

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Course
est la course nominale maximale de l'unité. Elle peut être réduite des deux côtés par les amortisseurs.

Choix ou dimensionnement
Pour une configuration ou un calcul de contrôle des unités, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Dans d'autres conditions ambiantes, SCHUNK propose différentes options pour la protection des unités. N'hésitez pas à nous contacter.

Matériau du corps
Profil extrudé en aluminium, pièces fonctionnelles en acier trempé

Guidage
Guidage à recirculation de billes

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande