arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB OTT SK50 avec filetage intérieur Illustration similaire

AZB OTT SK50 avec filetage intérieur

Kit de conversion (embouts et écrou en T)

ID 9150102

AZB OTT SK50 mit Innengewinde, Kit de conversion (embouts et écrou en T)
  • Diamètre: 39.3 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32
D3 [mm] 25
L1 [mm] 65
L2 [mm] 25
L3 [mm] 13.35
G1 M24
G2 M24
Poids [kg] 0.195