CC ER 16 Ø3/16"
Pinces de serrage ER
ID 1403949
CC ER 16 Ø3/16", Pinces de serrage ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø3/16"
- Diamètre: 3/16"
- Longueur L1: 27.5 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm
Détails techniques
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pour | ER 16 |
Pour diamètre de serrage | Ø3/16" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Poids [kg] | 0.025 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER