SKP HSK 32
Testeur de la force de serrage
ID 205961
SKP HSK 32, Testeur de la force de serrage
- Pour interface: HSK 32
- Diamètre: 32 mm
Détails techniques
| Pour interface | HSK 32 |
|---|---|
| D1 [mm] | 32.0 |
| D2 [mm] | 36.5 |
| L1 [mm] | 102.0 |
| L2 [mm] | 205.0 |
| Poids [kg] | 1.0 |