TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x150
ID 28003239
- TENDO SVL
- Diamètre de serrage: 3/4"
- Diamètre de serrage côté machine: 1 1/4"
- Concentricité: < 0,006 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 300 Nm
Ne comprend pas de clé d’activation
Détails techniques
Technologie | Extensions hydrauliques |
---|---|
Gammes | TENDO SVL |
Interface de porte-outils | SVL-20 |
Diamètre de serrage D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 31.5 |
D3 [mm] | 31.5 |
D5 | 1 1/4" |
D6 [mm] | 29 |
Longueur totale L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 90 |
G | M10x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 300 |
Poids [kg] | 0.8 |
Concentricité
< 0,006 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vitesse limite max.
10 000 tr/min
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande