SSH-A SW10-148
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8703302
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé de changement de mors
- Pour changer rapidement les mors des mandrins de tours automatiques avec le système de changement rapide de mors
- Avec mécanisme de sécurité
- Compatible avec: ROTA THW plus 260-81, 315-104; ROTA NCX 315-106
- Taille de clé: 10
- Longueur: 148 mm
- Poids: 0.224 kg
Détails techniques
Hexagone | 10 |
---|---|
Longueur [mm] | 148 |
Poids [kg] | 0.224 |