arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SSH-MN Ø86-228 Illustration similaire

SSH-MN Ø86-228

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8700249

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Clé de montage
  • Pour le montage du mandrin de tour automatique sur le tour
  • Forme de clé avec bague d’entraînement qui s’enclenche dans l’anneau de broche.
  • Compatible avec: ROTA NCD 255-86, 280-86
Caractéristiques techniques :
  • Perçage: 86 mm
  • Longueur: 228 mm
  • Poids: 2.1 kg
Longueur [mm] 228
S'adapte au trou traversant [mm] 86
Poids [kg] 2.1