SSH-MR Ø106-165
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1301754
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé de montage
- Pour le montage du mandrin de tour automatique sur le tour
- Conception de tube avec deux ergots d’actionnement
- Compatible avec: ROTA NCE 315-106
- Perçage: 106 mm
- Longueur: 165 mm
- Poids: 2.1 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 165 |
---|---|
S'adapte au trou traversant [mm] | 106 |
Poids [kg] | 2.1 |