SSH-MR Ø53-122.5
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1301751
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé de montage
- Pour le montage du mandrin de tour automatique sur le tour
- Conception de tube avec deux ergots d’actionnement
- Compatible avec: ROTA NCE 165-53 KV
- Perçage: 53 mm
- Longueur: 122.5 mm
- Poids: 0.6 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 122.5 |
---|---|
S'adapte au trou traversant [mm] | 53 |
Poids [kg] | 0.6 |