SSH-MR Ø66-130
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1301752
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé de montage
- Pour le montage du mandrin de tour automatique sur le tour
- Conception de tube avec deux ergots d’actionnement
- Compatible avec: ROTA NCE 210-66
- Perçage: 66 mm
- Longueur: 130 mm
- Poids: 0.7 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 130 |
---|---|
S'adapte au trou traversant [mm] | 66 |
Poids [kg] | 0.7 |