arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SSH-MR Ø81-150 Illustration similaire

SSH-MR Ø81-150

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8703906

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Clé de montage
  • Pour le montage du mandrin de tour automatique sur le tour
  • Conception de tube avec deux ergots d’actionnement
  • Compatible avec: ROTA NCX 260-81; ROTA THW plus 260-81
Caractéristiques techniques :
  • Perçage: 81 mm
  • Longueur: 150 mm
  • Poids: 3 kg
Longueur [mm] 150
S'adapte au trou traversant [mm] 81
Poids [kg] 3