arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SSH-MS Ø180-200 Illustration similaire

SSH-MS Ø180-200

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8700956

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Clé de montage
  • Pour le montage du mandrin de tour automatique sur le tour
  • Forme de clé avec bague d’entraînement qui s’enclenche dans l’anneau de broche.
  • Compatible avec: ROTA NC/F 630-180
Caractéristiques techniques :
  • Perçage: 180 mm
  • Longueur: 200 mm
  • Poids: 2.1 kg
Longueur [mm] 200
S'adapte au trou traversant [mm] 180
Poids [kg] 2.1