arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BES M12MI-PSC40B-SO4G Illustration similaire

BES M12MI-PSC40B-SO4G

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 9986713

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Surveillance de l’état de serrage actuel des mandrins de tour automatiques ROTA TB2 de SCHUNK
  • Compatible avec: ROTA TB2
Caractéristique techniques
  • Fonction de commutation: Contact à fermeture
  • Type de commutation: PNP
  • Distance de commutation: 3.2 mm
Fonction de commutation Contact à fermeture
Type de commutation PNP
Distance de commutation [mm] 3.2
Hystérésis de commande de la distance de commutation nominale < 15%
Fréquence de commutation max. [Hz] 300
Température ambiante mini. [°C] -25
Température ambiant maxi. [°C] 70
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Type de tension DC
Tension nominale 24
Tension de fonctionnement min. 12
Tension de fonctionnement max. 30
Chute de tension [V] 2.5
Courant de commutation max. 0.2
Connecteur de câble/extrémité de câble Raccord de prise