STR-H 200
Ébauches de mors rapportés
ID 1446905
Mors de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté, haute
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 200
- Dimensions: 97 x 102 x 103 mm
- Matière: 16MnCr5
- Nombre de maillages de trous: 2
- Poids: 7.9 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 97 |
---|---|
Largeur [mm] | 102 |
Hauteur [mm] | 100 |
Matière | 16MnCr5 |
Compatible avec | 200 |
L [mm] | 97 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 100 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 18 |
Poids [kg] | 7.9 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés