arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFK-T1 Z220-A8 Illustration similaire

FFK-T1 Z220-A8

Plaque interface standard

ID 805124

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque direct
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
  • Côté mandrin: Z220
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 8
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 171.4 mm
  • Cercle de pas de broche: 171.4 mm
  • Hauteur: 18 mm
  • Perçage: 136.2 mm
  • Poids: 4.1 kg
Côté mandrin Z220
Côté machine ISO 702-1 Nr. 8
Cercle de pas de mandrin [mm] 171.4
Cercle de pas de broche [mm] 171.4
Hauteur [mm] 18
Perçage [mm] 136.2
Poids [kg] 4.1

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation