GBS-CG3 100-35-10
Mors étagé
ID 1428440
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors grip étagé carbure – 3 mm
- Interface 1: W-100-1
- Dimensions: 125 x 35 x 10 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Nombre de maillages de trous: 12
- Poids: 0.25 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 100 |
---|---|
Profondeur [mm] | 10 |
Hauteur [mm] | 35 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 0.25 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation