GBS-G5 125-18-8
Mors étagé
ID 432260
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé, grip 5 mm
- Hauteur = 18 mm.
- Interface 1: W-125-2
- Dimensions: 125 x 18 x 8 mm
- étape de préhension: 5 mm
- Nombre de maillages de trous: 12
- Poids: 0.11 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 125 |
---|---|
Profondeur [mm] | 8 |
Hauteur [mm] | 18 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 0.11 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation