GBS-G8-T 100-35-17.5
Mors étagé
ID 430240
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé, grip 8 mm avec écrou en T
- Interface 1: W-100-1
- Dimensions: 100 x 35 x 17,5 mm
- étape de préhension: 8 mm
- Nombre de maillages de trous: 12
- Poids: 0.33 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 100 |
---|---|
Profondeur [mm] | 17.5 |
Hauteur [mm] | 35 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 0.33 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation