arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBS-W 125-18-7.6-5

GBS-W 125-18-7.6-5

Mors étagé

ID 432276

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors étagé, revêtus 5 mm
  • Interface 1: W-125-2
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 18 x 7,6 mm
  • Étape de serrage: 5 mm
  • Nombre de maillages de trous: 12
  • Poids: 0.11 kg
Largeur [mm] 125
Profondeur [mm] 7.6
Hauteur [mm] 18
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.11

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation