arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-G3-F 65-57-30

SGWB-G3-F 65-57-30

Mors réversibles, grip

ID 432494

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à crocs réversible, fixe
  • Compatible avec: KSC-F 125
  • Interface 1: W-65-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 65 x 57 x 30 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Nombre de maillages de trous: 12
  • Poids: 0.9 kg
Largeur [mm] 65
Profondeur [mm] 57
Hauteur [mm] 30
Force de serrage max. [kN] 25
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.9

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation