ABP-h plus 100/160-3
Accessoires étau de serrage automatique
ID 1323975
Accessoires étau de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque de base triple
- Pour la fixation et l’actionnement directs de jusqu’à trois étaux de serrage automatique TANDEM avec VERO-S.
- Compatible avec: Tailles 100, 160
- Longueur: 600 mm
- Largeur: 160 mm
- Hauteur: 39 mm
- Poids: 25 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 600 |
---|---|
Largeur [mm] | 160 |
Hauteur [mm] | 39 |
Poids [kg] | 25 |
Etendue de la livraison
Plaque de base, mamelon de prise, rondelle, kit de joints, poignée, notice d'utilisation