arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SP-VL mini 60-6-SPA

SP-VL mini 60-6-SPA

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

ID 435650

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

Caractéristiques des produits :
  • Extension pour tirette de bridage
  • Pour le levage de la pièce à usiner et la réduction du contour de collision
  • Avec goupille de centrage
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø90 x 60 mm
  • Force de maintien M6: 15 kN
  • Parallélisme: 0.02 mm
  • Poids: 1.7 kg
A [mm] 60.0
Force de maintien M6 [kN] 15.0
Parallélisme [mm] 0.02
Poids [kg] 1.7

Etendue de la livraison
Extension de tirette de serrage, 1 tirette de serrage, vis de fixation, manuel d'utilisation