GWU-4 90-25
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 490763
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Supports de pièces – largeur 90 mm
- 1 lot = 2 pièces
- Compatible avec: KSM2 90
- Largeur: 90 mm
- Hauteur: 25 mm
- Poids: 0.4 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 25.0 |
| Poids [kg] | 0.4 |
Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces