arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-DR-BRS 400-710

SAT-DR-BRS 400-710

Cubes de serrage à 3 faces

ID 431135

Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Tour de serrage triangulaire avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage pour moyens de serrage SCHUNK
  • Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
Caractéristiques techniques :
  • Plaque de base: 400 x 400 mm
  • Dimensions tour: 280 x 710 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 172 kg
Taille de palette 400 x 400 mm
Poids [kg] 172

Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport ; sans alésage de grille de protection