SAT-DR-BRS 500-710
Cubes de serrage à 3 faces
ID 431136
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage triangulaire avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage pour moyens de serrage SCHUNK
- Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Dimensions tour: 280 x 710 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 197 kg
Détails techniques
Taille de palette | 500 x 500 mm |
---|---|
Poids [kg] | 197 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport ; sans alésage de grille de protection