SAT-DW-R 500-1000
Cubes de serrage à deux angles
ID 431110
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Équerre double avec surfaces de serrage brutes
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Dimensions tour: 490 x 230 x 1000 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 355 kg
Détails techniques
Taille de palette | 500 x 500 mm |
---|---|
Poids [kg] | 355 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport