SAT-KSC-D 125-390 4V 500 x 500
Tours de serrage avec dispositifs de serrage
ID 1352156
Tour de serrage avec moyens de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage compacte avec 4x étaux double effet KSC-D
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Dimensions tour: 246 x 246 x 517 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 170 kg
- Moyens de serrage: KSC-D 125-390
- Dimensions: 125 x 390 x 60 mm
- Force de serrage max.: 40 kN
- Couple de rotation max.: 100 Nm
Détails techniques
Taille de palette | 500 x 500 mm |
---|---|
Poids [kg] | 170 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, étau, vis de transport, notice d'utilisation ; sans mors du système