arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500

SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500

Tours de serrage avec dispositifs de serrage

ID 1352194

Tour de serrage avec moyens de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Tour de serrage compacte avec 4x étaux KSG NC
Caractéristiques techniques tour de serrage :
  • Plaque de base: 500 x 500 mm
  • Dimensions tour: 326 x 326 x 559 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 225 kg
Caractéristiques techniques moyen de serrage :
  • Moyens de serrage: KSG 125-390
  • Dimensions: 125 x 390 x 75 mm
  • Plage de force de serrage: 4 - 40 kN
Taille de palette 500 x 500 mm
Poids [kg] 225

Etendue de la livraison
Cube de serrage, étau, vis de transport, notice d'utilisation ; sans mors du système